A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző horonyformákhoz és kis beépítési helyekhez
horonyalak
változó
Méret
9 x 4.8 x 16 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Alkalmazás
Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PS-C-2A-SA7-PU-02 | BMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
34.952 HUF
Listás ár
|
36.401 HUF
Listás ár
|
20.367 HUF
Listás ár
|
24.750 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|---|
| Méret | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Alkalmazás | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | radiálisan mágnesezett mágnesekhez (Schunk) | nagyobb aktorok | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. |
| Ház anyaga | LCP | LCP | LCP | PBT |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 7000 Hz | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| csatlakozó | - | M8x1-apa, 3--pólusú | - | - |
| Rögzítés | - | BMF 103-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom | BMF 103-HW* tartóidom |
Csak a CAD modell letöltése támogatott