A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
T-horony
Méret
33 x 5.1 x 7.2 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 5 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
10.595 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | T-horony | T-horony | T-horony |
|---|---|---|---|
| Méret | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | TPU, 2 m |
| Alkalmazás | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. |
| Rögzítés | felülről T-horonyba illeszthető | felülről T-horonyba illeszthető | felülről T-horonyba illeszthető |
| Ház anyaga | alumínium | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...105 °C, hőálló | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott