A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző horonyformákhoz és kis beépítési helyekhez
horonyalak
változó
Méret
5 x 3 x 16 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Kábel
PUR, 1 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-01 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-01 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-01 | |
|
29.128 HUF
Listás ár
|
24.527 HUF
Listás ár
|
25.977 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|
| Méret | 5 x 3 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Kábel | PUR, 1 m | PUR, 1 m | PUR, 1 m |
| Alkalmazás | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | nagyobb aktorok | miniatűr aktorok |
| Ház anyaga | PBT | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Rögzítés | - | BMF 305-HW* tartóidom | BMF 303-HW* tartóidom |
Csak a CAD modell letöltése támogatott