Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMF00J1

BMF 233K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3

Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban

horonyalak
C-horony
Méret
24 x 2.9 x 3.6 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
horonyalak
C-horony
Méret
24 x 2.9 x 3.6 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
Alkalmazás
Pneumatikus henger C-horonnyal, pl. Festo, Sommer stb.
Rögzítés
felülről C-horonyba illeszthető
Ház anyaga
PA 12
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné