Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BML05MR

BML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - abszolút Nonius

Méret
14 x 13 x 40 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 12 pólusú, 0,3 m, PUR
Ház anyaga
alumínium
Interfész
SSI;Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
mérési tartomány
64 mm
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
14 x 13 x 40 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 12 pólusú, 0,3 m, PUR
Ház anyaga
alumínium
Interfész
SSI;Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
mérési tartomány
64 mm
felbontás
0.9765625 µm
Olvasási távolság
0.01...0.35 mm
linearitás maximális eltérése
±7 µm
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Interfészkódolás
szürke
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné