Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BML08AE

BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0018

Inkrementális vagy abszolút kódolású mágnesszalagok

Alkalmazás
forgó mozgások
Anyag
Gumimágnes
Nemesacél (1.4021)
Méret, referencia
(ODxIDxH)
Kódolás, tudnivaló
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
pólusszélesség
1.5 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
forgó mozgások
Anyag
Gumimágnes
Nemesacél (1.4021)
Méret, referencia
(ODxIDxH)
Kódolás, tudnivaló
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
pólusszélesség
1.5 mm
pontossági osztály
250 "
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné