Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BML0905

BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA05

Abszolút lineáris távolságmérő rendszer és forgásszögmérő rendszer

Méret
16 x 18.6 x 54 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
IO-Link 1.1
mérési tartomány
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
IO-Link 1.1
mérési tartomány
8190 mm
felbontás
1 µm
Olvasási távolság
0.01...1.3 mm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Védettség
IP67
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Interfészkódolás
bináris
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné