Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BML0AJF

BML-M07-I68-A3-M0040-R0000

BML mágneses szalag - növekvő 10 mm

Alkalmazás
lineáris/forgó mozgások
Anyag
Gumimágnes
Hordozó: nemesacél
0,13 mm-es szerelő ragasztószalag
Méret, referencia
(WxHxL)
pólusszélesség
10 mm
pontossági osztály
250 µm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
lineáris/forgó mozgások
Anyag
Gumimágnes
Hordozó: nemesacél
0,13 mm-es szerelő ragasztószalag
Méret, referencia
(WxHxL)
pólusszélesség
10 mm
pontossági osztály
250 µm
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné