A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
mérési tartomány
256 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 266 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | |
|
144.103 HUF
Listás ár
|
22.077 HUF
Listás ár
|
24.527 HUF
Listás ár
|
|
| mérési tartomány | 256 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Méret | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Interfész | IO-Link 1.1 | - | - |
| felbontás | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) | - | - |
| Ismétlési pontosság | 100 µm | - | - |
| Linearitás eltérésének típusa | ±250 µm | - | - |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | - | - |
| Ház anyaga |
PA 12 alumínium |
LCP | LCP |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| horonyalak | - | változó | változó |
| működési elv | - | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | - | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Kábel | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Alkalmazás | - | nagyobb aktorok | nagyobb aktorok |
| Rögzítés | - | BMF 305-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Csak a CAD modell letöltése támogatott