A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
mérési tartomány
224 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
Linearitás eltérésének típusa
±250 µm
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
| BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0064-00-P02 | |
|
134.116 HUF
Listás ár
|
101.785 HUF
Listás ár
|
81.344 HUF
Listás ár
|
|
| mérési tartomány | 224 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| analóg kimenet | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| felbontás | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) |
| Linearitás eltérésének típusa | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| csatlakozó | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| Ház anyaga |
PA 12 alumínium |
PA 12 alumínium |
PA 12 alumínium |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott