Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMP00HH

BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3-S4

Mágneses mező pozíciómérő rendszerek

mérési tartomány
22 mm
Méret
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link)
Ismétlési pontosság
50 µm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
mérési tartomány
22 mm
Méret
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link)
Ismétlési pontosság
50 µm
Linearitás eltérésének típusa
±150 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU
Ház anyaga
PPC 7650
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné