A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
dugaszolható, kapcsok nélkül, 4--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
dugaszolható, kapcsok nélkül
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
dugaszolható, kapcsok nélkül
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
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
42.509 HUF
Listás ár
|
45.303 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | dugaszolható, kapcsok nélkül, 4--pólusú | csavaros / dugaszolható kapcsok, 4--pólusú |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | dugaszolható, kapcsok nélkül | csavaros / dugaszolható kapcsok |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | dugaszolható, kapcsok nélkül | csavaros / dugaszolható kapcsok |
| Digitális bemenetek | 8x PNP, 2-es típus | 8x PNP, 2-es típus |
| Digitális kimenetek | 8x PNP | 8x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 1.0 A | 1.0 A |
| kapcsolási áramerősség | 8x 350 mA | - |
| Összegáram UA, aktor | 1.6 A | 1.0 A |
| Ház anyaga | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Méret | 48.6 x 33.6 x 84 mm | 48.6 x 42.6 x 84 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Védettség | IP20 | IP20 |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| BE folyamatadatok | 1 bájt | 1 bájt |
| KI folyamatadatok | 1 bájt | 1 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott