A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hálózati modulok CC-Link IE-Fieldhez
Interfész
CC-Link IE Field
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-Male, 5-pin
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-104-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
-
Listás ár
|
331.493 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-anya, 8--pólusú, X-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-anya, 8--pólusú, X-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-Male, 5-pin | 7/8"-apa, 5--pólusú |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-Female, 5-pin | 7/8"-anya, 5--pólusú |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | nem | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 9.0 A |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| További interfészek | - | 8x IO-Link |
| Port-osztály | - | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | - | 2 A |
| Digitális kimenetek | - | 16x PNP |
| Összegáram UA, aktor | - | 9.0 A |
| IO-Link verzió | - | 1.1 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott