Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BNS01PR

BNS 819-B02-K08-40-10

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók

Méret
40 x 34 x 48 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
A kapcsolási pontok száma
2x golyó
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1-2. Kapcsolási pont: mechanikus
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
40 x 34 x 48 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
A kapcsolási pontok száma
2x golyó
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1-2. Kapcsolási pont: mechanikus
tartós áram
1-2. Kapcsolási pont: 5 A
Méretezési üzemi feszültség Ue
1-2. Kapcsolási pont: 250 V AC
Beépítés
derékszögű
Indulási irány
hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
indulási sebesség
1-2. Kapcsolási pont: 9 m/min
Kapcsolási pont távolsága
8 mm
Csatlakozás módja
1-2. Kapcsolási pont: Forrasztható csatlakozás
Környezeti hőmérséklet
-5...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CCC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné