Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BNS03E6

BNS 816-B02-NA-16-611-11

Induktív többelemű végálláskapcsolók

Méret
79 x 48 x 77.5 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kivitel
induktív
hatásmechanizmus
1-2. Kapcsolási pont: induktív
hatótávolság
2 mm
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
79 x 48 x 77.5 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kivitel
induktív
hatásmechanizmus
1-2. Kapcsolási pont: induktív
hatótávolság
2 mm
Kapcsolási frekvencia
1-2. Kapcsolási pont: 1500 Hz
tartós áram
1-2. Kapcsolási pont: 0.2 A
Méretezési üzemi feszültség Ue
1-2. Kapcsolási pont: 24 V DC
Beépítés
derékszögű
Kapcsolási pont távolsága
16 mm
Csatlakozás módja
1-2. Kapcsolási pont: Csavarkötés
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné