A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoelektronikai távolságérzékelők
típuscsalád
63M
Méret
35 x 70 x 90 mm
Interfész
Analóg, áram 4…20 mA
lineárisan növekvő
2x PNP záró (NO)
lineárisan növekvő
2x PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB04-S115 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
-
Listás ár
|
244.543 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Méret | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Interfész |
Analóg, áram 4…20 mA lineárisan növekvő 2x PNP záró (NO) |
Analóg, áram 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Fény terjedési idejének mérése | Fény terjedési idejének mérése |
| sugár-jelleg | kollimált | kollimált |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 10 mm 6 m-nél | Ø 15 mm 8 m-nél |
| hatótávolság | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Pontosság | ±1 % FS | ±0.1 % FS |
| Ismétlési pontosság | 0,033% FS | 0,01% FS |
| felbontás | ≤1,0 mm | ≤1,0 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Ház anyaga | alumínium, Présöntvény, fényezett | cink, Présöntvény |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott