Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BOH001F

BOH TR-T64-001-TL-00,1

Micromote - optikai érzékelőfejek

típuscsalád
T64
Méret
34 x 10 x 10 mm
Alkalmazás
Tömlőérzékelő
Folyadék észlelése
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
T64
Méret
34 x 10 x 10 mm
Alkalmazás
Tömlőérzékelő
Folyadék észlelése
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Villás fénysorompó
Optikai sajátosság
Fénytörés folyadékkal
Fény jellege
LED piros fény
csatlakozó
Huzalok, 0,10 m, PTFE
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
M3 csavar
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné