Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOH001J

BOH TK-F08V-004-TF-01

Áttükröződő érzékelőfejek különböző fénytípusokban

típuscsalád
F08V
Méret
25 x 10 x 40 mm
Alkalmazás
Vákuum (1 µPa-ig)
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
F08V
Méret
25 x 10 x 40 mm
Alkalmazás
Vákuum (1 µPa-ig)
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Villás fénysorompó
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
csatlakozó
huzalok, 1 m, PTFE
Ház anyaga
alumínium, blank
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
M4 csavar
Legkisebb darab tip.
1.50 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné