Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOH002M

BOH AI-R165-011-01-S49F

Micromote - optikai érzékelőfejek

típuscsalád
R165
Méret
110 x 10 x 15 mm
Interfész
analóg erősítő számára
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
R165
Méret
110 x 10 x 15 mm
Interfész
analóg erősítő számára
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Optikai sajátosság
Fényszalag
Fény jellege
LED infravörös
Aktív hossz, AL 1
80 mm
hatótávolság
50...500 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
PMMA
Rögzítés
M3 csavar
Legkisebb darab tip.
1.50 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné