A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Micromote - optikai érzékelőfejek
típuscsalád
R113
Méret
75 x 10 x 15 mm
Interfész
analóg erősítő számára
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOH AR-R113-010-02-S49F | BOH AI-R051-035-01-S49F | |
|
186.766 HUF
Listás ár
|
109.152 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R113 | - |
|---|---|---|
| Méret | 75 x 10 x 15 mm | 11 x 9 x 46 mm |
| Interfész | analóg erősítő számára | - |
| működési elv | Optikai érzékelőfej | Optikai érzékelőfej |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| Optikai sajátosság | Fényszalag | Fényszalag |
| Fény jellege | LED piros fény | LED infravörös |
| Aktív hossz, AL 1 | 30 mm | 30 mm |
| hatótávolság | 0...200 mm | 10...500 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-anya, 2 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1-anya, 3--pólusú, 1 m, PUR |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált, fekete | PA 6 |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Rögzítés | M3 csavar | M3 csavar (2x) |
| Legkisebb darab tip. | 0.50 mm | 0.50 mm |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott