Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOH003K

BOH DI-M03-001-02-S49F

Diffúz érzékelőfejek különböző típusú fényben

típuscsalád
M03
Méret
Ø 3 x 8 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
M03
Méret
Ø 3 x 8 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED infravörös
hatótávolság
0...12 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 2 m, PUR
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PMMA
Rögzítés
M3 anya
Legkisebb darab tip.
0.1 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné