A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Micromote - optikai érzékelőfejek
típuscsalád
R027
Méret
Ø 5 x 18 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
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
| BOH DK-R027-003-00,2-S49F | BOH DK-R027-003-01-S49F | |
|
93.644 HUF
Listás ár
|
90.756 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R027 | R027 |
|---|---|---|
| Méret | Ø 5 x 18 mm | 15 x 4.8 x 18 mm |
| Interfész | kapcsolóerősítőhöz | kapcsolóerősítőhöz |
| működési elv | Optikai érzékelőfej | Optikai érzékelőfej |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens, max. 2,5° | divergens, max. 2,5° |
| Fény jellege | microSPOT-LED piros fény | microSPOT-LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 10 mm 100 mm-nél | Ø 10 mm 100 mm-nél |
| hatótávolság | 3,5...100 mm | 3,5...100 mm |
| csatlakozó | csatlakozós kábel, M8x1-apa, 0.2 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált, natúr | alumínium, eloxált, natúr |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Rögzítés | M3 csavar | M3 csavar |
| Legkisebb darab tip. | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott