A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
típuscsalád
73K
Méret
9 x 30 x 68 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
Betanítás Sn
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Listás ár
|
77.173 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Méret | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optikai készülék | Optikai készülék |
| bemeneti funkció | Betanítás Sn |
Betanítás Sn billentyűzár be/ki |
| Beállítási lehetőség |
Késleltetés Betanítási mód manuális / automata Érzékenységi fokozat LCD kijelző funkció idő-funkció billentyűzár be/ki világos/sötét kapcsolás Hiszterézis Érzékenység (Sn) |
LCD olvasási irány idő-funkció Gyári beállítás (reset) Mód normál/finom/gyors/széles Jelhossz Kapcsolási távolság (Sn), 2 érték Kijelző be/ki Késleltetés billentyűzár be/ki világos/sötét kapcsolás Érzékenység (Sn) |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,10 m, PUR | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | PC | ABS-műanyag |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott