A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC)
NPN nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-NA-1LHB-S4-C | BOS 26K-PA-1LHB-S4-C | |
|
-
Listás ár
|
162.547 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Méret | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfész |
NPN záró (NO) NPN nyitó (NC) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 80 mm-nél | Fókusz tipikusan 80 mm-nél |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 0.1 mm a fókuszban | Ø 0.1 mm a fókuszban |
| hatótávolság | 30...150 mm | 30...150 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott