Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS008C

BOS 26K-PA-1LHA-SA1-S4-C

Kocka alakú diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 60 cm-es hatótávolságig

típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
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
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
25...60 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné