A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 60 cm-es hatótávolságig
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-PS-1HC-S4-C | BOS 26K-PA-1HC-S4-C | |
|
84.406 HUF
Listás ár
|
84.406 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Méret | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfész | PNP záró (NO) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 8 mm 200 mm-nél | Ø 8 mm 200 mm-nél |
| hatótávolság | 30...300 mm | 30...300 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott