A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
típuscsalád
6K
Méret
12 x 37 x 27 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Listás ár
|
45.887 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optikai készülék | Optikai készülék |
| bemeneti funkció |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
| Beállítási lehetőség |
Gyári beállítás (reset) világos/sötét kapcsolás Érzékenység (Sn) |
Gyári beállítás (reset) világos/sötét kapcsolás Érzékenység (Sn) |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott