Prizmás érzékelők
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-B2-P-S75 | BOS 5K-PS-RR10-S75 | |
|
-
Listás ár
|
35.551 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Méret | 13 x 28 x 61.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró (NO) |
| bemeneti funkció | világos/sötét kapcsolás | - |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...2 m | 0...4 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| sugár-jelleg | - | divergens |
| fényfolt mérete | - | Ø 160 mm 2 m-nél |
| jelölés | - | Global |