Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS00JC

BOS 18KF-NA-1TB-S4-C

Hengeres fényvisszaverő fényérzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal

típuscsalád
18KF
Méret
Ø 18 x 81.5 mm
Interfész
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
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
18KF
Méret
Ø 18 x 81.5 mm
Interfész
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Optikai sajátosság
átlátszóság észlelése
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0...1,7 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
jelölés
Global
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné