A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Prizmás érzékelők
típuscsalád
08M
Méret
Ø 8 x 50 mm
Interfész
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Listás ár
|
39.629 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Méret | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfész | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozókábel, 0,20 m, PUR |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| fényfolt mérete | - | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás |
Csak a CAD modell letöltése támogatott