A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Prizmás érzékelők
típuscsalád
21M
Méret
15 x 50 x 42.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PR10-S4 | BOS 21M-PAI-PR30-S4 | BOS 21M-PA-PR10-S4S | |
|
-
Listás ár
|
62.111 HUF
Listás ár
|
63.075 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 21M | 21M | 21M |
|---|---|---|---|
| Méret | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
IO-Link: 1.1 PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens | - |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...8 m | 0...10 m | 0...8 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
cink, Présöntvény, porfestett cink présöntés |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott