A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
2K
Méret
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Listás ár
|
52.978 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Méret | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfész | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | egyutas fénysorompó |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...1,2 m | 0...2 m |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| fényfolt mérete | - | Ø 23 mm 500 mm-nél |
Csak a CAD modell letöltése támogatott