Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS014L

BOS 73K-PU-1FR-C-S49-00,3

Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz

típuscsalád
73K
Méret
9 x 30 x 68 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
Betanítás Sn
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
73K
Méret
9 x 30 x 68 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
Betanítás Sn
Beállítási lehetőség
Késleltetés
Betanítási mód manuális / automata
Érzékenységi fokozat
LCD kijelző funkció
idő-funkció
billentyűzár be/ki
világos/sötét kapcsolás
Hiszterézis
Érzékenység (Sn)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Fény jellege
LED piros fény
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Ház anyaga
PC
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz /833 Hz
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné