A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Prizmás érzékelők
típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
NPN: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RR10-S49 | BOS R090K-NU-RR10-S49 | |
|
12.814 HUF
Listás ár
|
36.616 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Méret | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfész | NPN: záró (NO) | NPN záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...4 m | 0...5 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1, 3 pólusú |
| Ház anyaga |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| jelölés | Global | - |
| sugár-jelleg | - | divergens |
| fényfolt mérete | - | Ø 105 mm 2 m-nél |
Csak a CAD modell letöltése támogatott