Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS0161

BOS Q08M-PS-KF20-02

Tárgyreflexiós érzékelők

típuscsalád
Q08M
Méret
8 x 44 x 8 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
Q08M
Méret
8 x 44 x 8 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
fix háttérkitakarás
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
vörös fény
fényfolt mérete
Ø 3 mm 50 mm-nél
hatótávolság
5...50 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Ház anyaga
cink, Présöntvény, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PMMA/PC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné