A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
Q08M
Méret
8 x 59 x 8 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-S49 | BOS Q08M-PS-KF21-S49 | |
|
50.892 HUF
Listás ár
|
45.052 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Méret | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interfész | PNP: nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | fix háttérkitakarás | fix háttérkitakarás |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | vörös fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 3 mm 50 mm-nél | Ø 3 mm Fénykibocsátás |
| hatótávolság | 5...50 mm | 5...30 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény, nikkelezett | cink, Présöntvény, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA/PC | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott