Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS019J

BOS 63M-PS-LH13-S4

Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással

típuscsalád
63M
Méret
35 x 70 x 90 mm
Interfész
2x PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
63M
Méret
35 x 70 x 90 mm
Interfész
2x PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
kollimált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
Ø 10 mm 6 m-nél
hatótávolság
200...6000 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné