A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres diffúz érzékelők M8-as menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
08E
Méret
Ø 8 x 40 mm
Interfész
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
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
| BOS 08E-NS-KD20-00,2-S49 | BOS 08E-NS-KD20-S49 | |
|
38.378 HUF
Listás ár
|
38.378 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Méret | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfész | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás |
| hatótávolság | 1...60 mm | 1...60 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, 0,20 m, PUR | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott