A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
21M
Méret
15 x 51 x 42.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PSV-LH23-S4 | BOS 21M-PA-LH23-S4 | |
|
-
Listás ár
|
106.746 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 51 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interfész | PNP záró (NO) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 400 mm-nél | Fókusz tipikusan 400 mm-nél |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 3 mm 200 mm-nél | Ø 3 mm 200 mm-nél |
| hatótávolság | 1...250 mm | 1...250 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
cink, Présöntvény, porfestett alumínium |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus CDRH EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott