A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus fényvisszaverő érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
R01E
Méret
20 x 32 x 9 mm
Interfész
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-02 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
50.058 HUF
Listás ár
|
39.629 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| típuscsalád | R01E | Q08M |
| Méret | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfész | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás |
| hatótávolság | 1 m | 0...1 m |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozókábel, 0,20 m, PUR |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | cink, Présöntvény, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott