Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BOS022H

BOS R01E-PO-KF20-00,2-S49

Tárgyreflexiós érzékelők

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
R01E
Méret
20 x 32 x 9 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
R01E
Méret
20 x 32 x 9 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, HGA rögzített
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 3.0 mm Fénykibocsátás
hatótávolság
100 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné