Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS023H

BOS 18E-PI-RE30-S4

Hengeres, átmenő fényelektromos érzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
18E
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
18E
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0...20 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné