Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Tárgyreflexiós érzékelők

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
18E
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
18E
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
hatótávolság
100 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné