A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
R020K
Méret
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, HGA rögzített
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RF11-SA4-00,65 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75 | |
|
47.138 HUF
Listás ár
|
42.966 HUF
Listás ár
|
42.966 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Méret | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, HGA rögzített | Fényérzékelő, HGA rögzített | Fényérzékelő, HGA rögzített |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 15 mm-nél | Fókusz tipikusan 15 mm-nél | Fókusz tipikusan 15 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 3 mm 15 mm-nél | Ø 3 mm 15 mm-nél | Ø 3 mm 15 mm-nél |
| hatótávolság | 1...30 mm | 1...30 mm | 1...30 mm |
| csatlakozó | Cable with connector, JST 3-pin: XAP-03V-1-apa, 3--pólusú, 0.65 m, PVC | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PVC | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott