Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOW002J

BOW A-1616-PS-C-S49

Keretes fénysorompók dinamikus kimenettel a leeső tárgyakhoz

típuscsalád
A
Méret
18 x 210 x 220 mm
Aktív ablak (PL× AL)
160 × 160 mm
Interfész
PNP dinamikus záró (NO)
működési elv
Keretes fénysorompó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
A
Méret
18 x 210 x 220 mm
Aktív ablak (PL× AL)
160 × 160 mm
Interfész
PNP dinamikus záró (NO)
működési elv
Keretes fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné