A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 3--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (4x)
Jeltípus
PNP
Kábel
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-KPX60-050 | BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-050 | |
|
-
Listás ár
|
26.325 HUF
Listás ár
|
|
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 4x M8x1-anya, 3--pólusú | 4x M8x1-anya, 3--pólusú |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld |
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (4x) | LED sárga (4x) |
| Jeltípus | PNP | PNP |
| Kábel | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 3 A |
| Maximális összegáram | 6 A | 8 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott