A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M12x1-anya, 5--pólusú
4x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
4x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (16x)
Jeltípus
PNP
Csatlakozó (COM 1)
M23x1-Apa, 19--pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5P-2K-00-SM6LT | BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT | |
|
-
Listás ár
|
36.426 HUF
Listás ár
|
|
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása |
4x M12x1-anya, 5--pólusú 4x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
8x M12x1-anya, 5--pólusú |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld |
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (16x) | LED sárga (16x) |
| Jeltípus | PNP | PNP |
| Csatlakozó (COM 1) | M23x1-Apa, 19--pólusú | M23x1-apa, 19--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 4 A |
| Maximális összegáram | 12 A | 8 A |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott