Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BPI0082

BPI T009-K-00-KPX70-150

Passzív elosztók

Csatlakozó (COM 1)
csavaros / dugaszolható kapcsok
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Maximális összegáram
8 A
Védettség
IP67

Terméktervezés

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Csatlakozó (COM 1)
csavaros / dugaszolható kapcsok
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Maximális összegáram
8 A
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné