A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Csatlakozó (COM 1)
csavaros / dugaszolható kapcsok
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Maximális összegáram
8 A
Védettség
IP67
Terméktervezés
3.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
3.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
5.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
5.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
10.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
10.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
15.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
15.00 m, PUR, csavaros / dugaszolható kapcsok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott