A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M12x1-anya, 5--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (8x)
Jeltípus
NPN
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-KPXB0-050 | BPI 4M4A50-2K-B0-KPXB0-050 | |
|
26.621 HUF
Listás ár
|
25.248 HUF
Listás ár
|
|
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 4x M12x1-anya, 5--pólusú | 4x M12x1-anya, 5--pólusú |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | - |
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (8x) | nincs LED |
| Jeltípus | NPN | - |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 4 A | 4 A |
| Maximális összegáram | 8 A | 8 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott